PCI工业计算机制造商集团

PCI工业计算机制造商集团

PICMG在嵌入式计算领域拥有超过25年的经验,发布了来自数百家公司的成员编写的超过50项标准。随着数据通信、电信、军事/航空、工业、人机界面应用和深度嵌入式计算的界限日趋模糊并不断扩展,PICMG应用程序涵盖了范围广泛的市场、应用和技术。

PICMG最初成立于1994年,原称PCI工业计算机制造商集团。其主要目标是将PCI标准扩展到非桌面应用程序。

今天,PICMG进行的工作已远远超出了PCI标准的范围。已开发的关键标准系列包括CompactPCI®、MicroTCA®、COM Express®、COM-HPC™等。PICMG公司和组织联盟继续合作,开发用于高性能电信、军事、工业和通用目的的嵌入式计算应用的开放标准。

PICMG标识

COM-HPC®

com-hpc logo

该标准旨在与现有的COM Express®标准共存。COM-HPC®支持两种不同的模块类型 - 一种用于高性能计算,另一种用于嵌入式计算。

COM-HPC®改进了当今COM Express中可以实现的功能。COM-HPC®使用一种新的高速连接器,能够支持现有和将来的接口,例如PCI Express® 4.0/5.0和高达100 Gb的以太网。

本规范针对中到高性能服务器类处理器。COM-HPC®还支持更大的电路板尺寸,以容纳更多的内存。

MicroSAM®

MicroSAM标志

MicroSAM®是PICMG的一项新计划,旨在创建不依赖于微控制器来实现智能传感器的邮资邮票形式。

新的外形尺寸可帮助传感器供应商快速创建智能传感器,而无需操心其控制领域。当与PICMG传感器域网络架构和数据模型结合使用时,MicroSAM®可使传感器通过即插即用的互操作性无缝集成到该网络中。

MicroTCA®

microtca标志

MicroTCA®是构建小型高性能交换式计算机系统的一种模块化开放标准。其核心是提供处理和I/O功能的标准高级夹层卡。

尽管内部结构相差无几,但MicroTCA系统的外形比AdvancedTCA系统更小,价格也更便宜。MicroTCA最初打算用于网络边缘的小型电信系统,但如今已进入许多非电信应用领域,其标准化加固型号在移动、军事、遥测、数据采集和航空电子应用中很受欢迎。

PICMG标准

如果对PICMG系列标准有疑问或者需要其他信息,请通过以下方式与我们联系:

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
.