PCIe连接器和PCIe电缆

PCIe连接器和PCIe电缆,PCI Express®标准

PCIe连接器和PCIe电缆,PCI Express®标准

Samtec提供支持PCI Express® I/O互连总线的多款PCIe连接器和PCIe电缆。


系列概述

PCI Express®符合I/O互连总线标准(包含一项协议和一个分层结构),可扩展原始PCI的数据传输速率并使其翻倍。不同于传统PCI的单个并行数据总线(以设定速率路由数据),PCIExpress®是一种双向串行连接,可以沿两对点对点数据通道传输数据包。

Samtec提供符合PCI Express®电气和机械规格的连接器与电缆解决方案。

  • 支持一条、四条、八条和十六条PCI Express®链路,并可与PCI Express®电缆组件对接的高速侧边卡插座。
  • PCI Express®-Over-FireFly™铜缆和光缆组件可实现低延迟、省电和有保证的传输;光纤适配卡可使用PCIe® x16卡缘连接器。

为了提高设计的灵活性,Samtec还提供符合PCI Express®电气规格的其他解决方案,包括夹层板对板解决方案和信号/电源灵活性布线,带来节省成本的可能性。

欲了解更多信息,请查看PCI Express®互连方案手册

PCI Express标识

特色

PCI Express®标准互连器

侧边卡插座和电缆组件
  • PCIE - PCI Express® 3.0标准板级插座
  • PCIE-G4 - PCI Express® 4.0细长型板级插座
  • PCIE-G5 - PCI Express® 5.0细长型板级插座
  • PCIC - PCI Express® 3.0延长电缆,适用于调试和特征描述
  • PCIC-G4 - PCI Express® 4.0延长电缆,适用于调试和特征描述
  • PCIC-G5 - PCI Express® 5.0延长电缆,适用于调试和特征描述
  • PCRF - PCI Express®电缆,配有SMA组件,便于调试
  • PCRF-G4 - PCI Express® 4.0测试电缆,带用于调试的2.92 mm射频连接器
  • PCRF-G5 - PCI Express® 5.0测试电缆,带用于调试的2.92 mm射频连接器
FireFly™ 光缆组件
  • PCOA - PCI Express®-Over-Fiber适配卡,配有FireFly™ 光缆
  • PCUO - PCI Express®-Over-Fiber FireFly™ 光缆组件
  • PCUE - PCI Express®-Over-FireFly™ 铜缆组件

PCI Express® 4.0能力互连

Edge Rate® 高速互连器
  • ERCD / ERDP - Edge Rate®微型同轴和双芯高速电缆组件
  • ERM8 / ERF8 - Edge Rate®高速连接器料带
Q Strip® 0.50 mm间距高速互连器
  • QSH / QTH - Q Strip® 0.50 mm间距高速连接器料带
  • HQCD / HQDP - Q Strip® 0.50 mm间距微型同轴和双芯高速电缆组件
SEARAY™高速端子开放式阵列
  • SEAM / SEAF - SEARAY™高速开放式端子阵列
  • SEAC - SEARAY™ 高速高密度阵列电缆组件
Edge Rate®卡缘互连器
  • RU8 / HSEC8-DV / HSC8 - 侧边卡板堆叠系统
  • ECDP - Edge Rate®插卡式双芯电缆组件
FireFly™ Flyover系统
  • UCC8 / UEC5-1 / UEC5-2 - FireFly™ 板级连接器套件
  • ECUE - FireFly™铜制微型Flyover System™电缆组件
  • ECUO - FireFly™ 光纤微型Flyover System™ 电缆组件
  • ETUO - 宽温FireFly™ 光缆组件

PCI Express® 5.0/6.0能力互连

AcceleRate® HD超高密度细长型多排夹层料带
  • ADM6 / ADF6 - AcceleRate® HD超高密度细长型多排夹层料带
AcceleRate®细长型直连电缆系统
AcceleRate® HP高性能阵列和电缆系统
AcceleRate® mP高密度高速电源/信号阵列
  • UDM6 / UDF6 - AcceleRate® mP高密度高速电源/信号阵列
AcceleRate®迷你型电缆系统
  • ARM6 / AMF6 - AcceleRate®迷你型插座和电缆系统
铜制Si-Fly™轻薄型​​​​​​​高密度电缆系统
  • CPC / CPI - ​​​​​​​​铜制Si-Fly™轻薄型高密度电缆系统
ExaMAX®高速背板电缆系统
  • EBCM / EBCF - ExaMAX®高速背板电缆系统
Flyover® QSFP电缆系统
  • FQSFP - Flyover® QSFP电缆系统
  • FQSFP-DD - 双倍密度Flyover® QSFP电缆系统
  • FQSFP-D8 - 800G Flyover® QSFP双倍密度
Generate™高速侧边卡​​​​​​​连接器和电缆系统
  • HSEC6-DV / GC6 -Generate™高速侧边卡​​​​​​​连接器和电缆系统
  • GC6-RF - Generate™高速测试电缆
NovaRay®极端密度和极高性能阵列与电缆系统
  • NVAM / NVAF - NovaRay®极端密度和极高性能阵列
  • NVAC / NVAM-CT - NovaRay®极端密度和极高性能电缆系统
  • NVACE / NVACP - NovaRay® I/O极高性能电缆系统

下载

资料

PCI Express®互连方案指南

PCI Express®互连方案指南

获取
侧边卡应用指南

侧边卡应用指南

获取
FireFly™应用设计指南

FireFly™应用设计指南

获取
高速板对板应用指南

高速板对板应用指南

获取
耐用型/电源互连方案指南

耐用型/电源互连方案指南

获取

产品

PCIE

1.00 mm PCI Express®第3代卡缘连接器

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距
  • 符合PCIe® Gen 3标准
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
  • 适配于.062" (1.60 mm) 的卡
  • 垂直、直角或边缘安装
  • 还可提供PCI Express®跳线(PCIEC系列)
1.00 mm PCI Express®第3代卡缘连接器

PCIE-LP

轻薄型PCI Express®第4代连接器

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距
  • 轻薄型设计可节省空间
  • PCIe® Gen 4兼容
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 还可提供PCI Express®跳线(PCIEC系列)
轻薄型PCI Express®第4代连接器

PCIE-G4

1.00 mm PCI Express®第4代细长型卡缘连接器

特色
  • 1.00 mm(.0394")间距
  • 细长型设计
  • PCIe® Gen 4兼容
  • 轻薄型设计可节省空间
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
  • 还可提供PCI Express®跳线(PCIEC系列)
1.00 mm PCI Express®第4代细长型卡缘连接器

PCIE-G5

1.00 mm PCI Express®第5代卡缘连接器

特色
  • PCIe® 5.0
  • 差分对信号
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
  • 今日设计,着眼未来数据速率
  • 1.00 mm间距
  • 适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
1.00 mm PCI Express®第5代卡缘连接器

PCIEC

PCI Express®跳线电缆组件

特色
  • 36、64、98和164个标准针位
  • 可提供插卡式或连接器终端选项
  • 可与Samtec的PCIE系列对接
  • 可与AcceleRate®电缆配用
PCI Express®跳线电缆组件

PCIEC-G4

PCI Express® 4.0电缆组件

特色
  • 36、64、98和164个标准针位
  • 支持PCIe® 4.0数据传输速率
  • 电源电缆选项
  • 可提供插卡式或连接器终端选项
  • 可与Samtec的PCIE-G4边缘卡插座对接
PCI Express® 4.0电缆组件

PCIEC-G5

PCI Express® 5.0电缆组件

特色
  • 36、64、98和164个标准针位
  • 支持PCIe® 5.0数据传输速率
  • 电源电缆选项
  • 可提供边缘卡终端选项
  • 可与Samtec的PCIE-G5边缘卡插座对接
PCI Express® 5.0电缆组件

PCRF

PCI Express®电缆组件,配有低损耗微波电缆

特色
  • 低损耗25 AWG同轴电缆
  • 性能可达3.69 GHz / 7.38 Gbps
  • 电缆可配标准SMA终端
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
PCI Express®电缆组件,配有低损耗微波电缆

PCRF-G4

PCI Express® 4.0高速测试电缆

特色
  • PCIe® 4.0兼容
  • 直流高达110 GHz频率范围
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
  • 提供边缘安装类型
  • 29 AWG低损耗微波同轴电缆
  • 2.92 mm插头或插孔射频连接器终端选项
PCI Express® 4.0高速测试电缆

PCRF-G5

PCI Express® 5.0高速测试电缆

特色
  • PCIe® 5.0兼容
  • 直流高达110 GHz频率范围
  • 支持1、4、8和16个PCI Express®链接
  • 29 AWG低损耗微波同轴电缆
  • 2.92 mm插头或插孔射频连接器终端选项
PCI Express® 5.0高速测试电缆

PCOA

PCI Express®-Over-Fiber FireFly™适配卡

特色
  • 使用PCUO FireFly™光缆组件
  • 支持PCIe® Gen 3/4平台 
  • PCIe® x16卡缘连接器
  • x16、x8、双路x8、x4、双路x4以及四路x4配置
  • 透明或非透明桥接
  • 可重新配置的主机或目标运行
PCI Express®-Over-Fiber FireFly™适配卡

PCUO

PCI Express®-Over-Fiber FireFly™光缆组件

特色
  • 符合PCIe® Gen 3和Gen 4规格 
  • 可将PCIe®信号传输至100米
  • x4、x8和x16 PCIe®微型光学引擎
  • 透明和非透明桥接
  • 经验证的850 nm VCSEL技术
  • 可提供兼容的PCIe®适配卡(PCUO系列) 
PCI Express®-Over-Fiber FireFly™光缆组件

PCUE

PCIe®双芯Flyover®电缆组件

特色
  • PCIe®-Over-FireFly™铜缆系统
  • x4双工系统
  • 符合PCIe® Gen 3和Gen 4规格 
  • 为方便路由,数据连接被分离出电路板
  • 作为其他FireFly™系统,与相同2件式连接器系统对接
  • 34 AWG双芯带状电缆
PCIe®双芯Flyover®电缆组件

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.