Samtec的URSA® I/O电缆到电缆和电缆到板解决方案提供四个接触点,在小型应用中提供可靠连接,可在面板上实现极端密度。EMI屏蔽功能专为超耐用型应用设计,有助于限制信号衰减,优化性能。
URSA® I/O采用双曲面型触点,可在具有EMI保护的超耐用型应用中实现极高的可靠性和高对接次数。
下载和资源
资料
产品
B1SDT
URSA® I/O超耐用型插座电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
四个接触点,实现极其可靠的连接
双曲面型触点可实现极高的对接次数
微型1.00 mm (.0394")间距
双排设计,每排至多40个针位
28或30 AWG Teflon™含氟聚合物电线
P1PDT
URSA® I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件,Teflon™含氟聚合物电线
特色
四个接触点,实现极其可靠的连接
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
双曲面型触点可实现极高的对接次数
微型1.00 mm (.0394")间距
双排设计,每排至多40个针位
28或30 AWG Teflon™含氟聚合物电线
终端2种选项
B1SD
开发中:URSA® I/O超耐用型插座电缆组件
特色
28或30AWG PVC电线,提供颜色编码选择
四个接触点,实现极其可靠的连接
双曲面型触点可实现极高的对接次数
微型1.00 mm (.0394")间距
双排设计,每排至多40个针位
P1PD
开发中:URSA® I/O超耐用型面板安装针脚电缆组件
特色
28或30AWG PVC电线,提供颜色编码选择
终端2种选项
四个接触点,实现极其可靠的连接
双曲面型触点可实现极高的对接次数
微型1.00 mm (.0394")间距
双排设计,每排至多40个针位