NovaRay® I/O提供市面上最高的总数据速率3,584 Gbps PAM4,采用高密度电缆到电缆隔板连接。Flyover®电缆技术通过有损PCB路由数据,从而简化电路板布局并扩展信号范围,包括盒内和盒外。无源外部电缆可防止面板产生大量热负荷,并且不需要散热器,节省了宝贵的面板空间。
NovaRay® I/O使用Flyover®电缆技术,可将高达3,584 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件,并采用坚固耐用的38999外壳。
系列概述
特色
市面最高总数据速率 - 3,584 Gbps PAM4
16 & 32差分对配置;可容纳PCIe® x4或x8 plus边带
使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接
采用螺纹电缆到面板设计,具有坚固的 38999 外壳,可抵御 48 小时的盐雾,并提供 IP67 密封选项 (NVA3E/NVA3P)
外部全EMI防护
外部电缆:28或34 AWG双芯
内部电缆:34 AWG双芯
还提供单端同轴选择
为您的ASIC相邻Flyover®互连器提供多端2高速连接器选择
终端2选项:
高密度、细长型电缆组件
- 8、16或24个差分对
- 垂直和直角配置
- 支持高达28G NRZ/56G PAM4的所有信号协议
高密度阵列电缆组件
- 8至32个差分对
- 垂直配置
- 支持高达56G NRZ/112G PAM4的所有信号协议
轻薄型电缆组件
- 8或16差分对
- 直角配置
- 支持高达56G NRZ/112G PAM4的所有信号协议
超低偏斜双芯电缆
Samtec的独家共挤式低损耗双芯电缆技术消除了单挤介质双轴电缆的性能限制和不一致性,改进了信号完整性、增加了带宽和覆盖范围。
- 尤其适用于28-56+ Gbps应用
- 信号导体之间的紧密耦合
- 超低偏斜双芯<3.5 ps/米
- www.samtec.com/flyover
产品
NVACE
特色
外部,盒外电缆
使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接
高达3584 Gbps PAM4的总数据速率
112 Gbps PAM4在16和32对配置中的性能
PCI Express® 6.0解决方案的x4和x8对配置
28或34 AWG双芯电缆;34 AWG同轴电缆(可用单端信号)
耐用型外部屏蔽提供EMI保护
NVACP
特色
使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接
高达3584 Gbps PAM4的总数据速率
112 Gbps PAM4在16和32对配置中的性能
PCI Express® 6.0解决方案的x4和x8对配置
28或34 AWG双芯电缆;34 AWG同轴电缆(可用单端信号)
耐用型外部屏蔽提供EMI保护
内部,盒装电缆
NVA3E
特色
Samtec的NovaRay® I/O高数据速率电缆系统采用耐用型38999壳
可48小时抗盐雾
IP67防尘防水密封选项
高密度16对;路线图上32对
采用Flyover®电缆技术的螺纹电缆到面板设计
28或34 AWG(外部);34 AWG(内部)超低偏斜双芯
可将高达3,548 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件
NVA3P
特色
Samtec的NovaRay® I/O高数据速率电缆系统采用耐用型38999壳
可48小时抗盐雾
IP67防尘防水密封选项
高密度16对;路线图上32对
采用Flyover®电缆技术的螺纹电缆到面板设计
28或34 AWG(外部);34 AWG(内部)超低偏斜双芯
可将高达3,548 Gbps PAM4的总数据从IC封装路由到面板等组件
终端2选项包括AcceleRate®和NovaRay®连接器