小型电源模块连接器可用作独立电源解决方案,或与XCede® HD连接器一起用于微型背板和传统背板应用。
每个端子电流高达11.4 A
独立电源解决方案,也可与XCede® HD背板连接器一起使用
每个电源模块有4、6或8个端子,视外形高度而定
可选择触点滑动范围 - 4.5 mm或5.5 mm
垂直插座和直角针脚
压接尾部可牢固连接至电路板
垂直安装
单独安装至背板
该产品拥有多种高度,以匹配信号模块对计数
压接尾部设计
与XCede® HD直角电源模块针脚 (HPTT) 对接
每列可选触点滑动范围 - 4.50 mm或 5.50 mm
直角型
与XCede® HD电源模块插座 (HPTS) 对接
不想填表格?
直接与产品专家在线聊天。
我们已经收到您的信息,正在处理。您的请求一经处理,您将会收到确认邮件,向您核实具体信息。
如果您有任何问题,请随时联系我们的定制服务。
我们无法处理您的请求。 请直接联系 [email protected] 寻求帮助。
对齐框内二维码进行扫描。