该产品系列支持电缆到板、电缆到电缆和电缆到面板的应用
每个刀片的电流高达18 A
比传统电源系统节省40%空间
2-10个电源刀片,2.00 mm间距
5 mm到16 mm、18 mm和20 mm堆叠高度
分离式线缆组件带有耐用型闭锁,可简化电路板布局,并直接向系统中的有源组件供电
Samtec的弹性电源解决方案有仅有电源或电源/信号组合选项,电流高达60安培,采用小尺寸高密度电源刀片。提供板对板和分离式线缆组件。
mPOWER®连接器具有高达18安培/刀片的超微型封装,具有非凡的设计灵活性,支持垂直或直角方向,堆叠高度为5至20 mm,以及适用于板对板、电缆到板和电缆到电缆应用的对接电缆组件。Micro Mate® 和 POWER MATE ® 系统具有独立带护罩触点,用于电气和机械保护。每个刀片高达60安培的高功率解决方案采用小巧的高密度刀片、垂直或直角方向,以及仅电源、电源/信号组合或电源分离选项。
特色
产品
![mPOWER超微型电源连接器](https://cms.samtec-cdn.net/mpower_umpt_umps_ea3873324f.jpg)
AcceleRate® mP 0.635 mm信号/电源阵列
AcceleRate® mP高密度、高速信号/电源阵列这些0.635 mm间距的高密度高速信号/电源阵列可实现64 Gbps PAM4速度,并且具有旋转电源刀片,可提高性能并简化分路区域(BOR)。
特色
一流的功率和信号密度
电源插片可90º旋转,使其能够平等地获得热量释放,以实现均匀冷却,增加电流容量并减少拥挤
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
开放式端子设计,可实现接地和布线灵活性
高密度多排设计
轻薄型 5 mm 和 10 mm 堆叠高度;路线图上可达 16 mm
总共4或8个电源插片;高达10个的型号正在开发中
总共60或240个信号位置;更多位置的型号正在开发中
0.635 mm信号间距
可选择定位销
标准焊接片,用于牢固连接至电路板
用于盲插的顶针导柱
产品
![AcceleRate® mP产品系列图片](https://cms.samtec-cdn.net/accelerate_mp_udm6_udf6_0f0be0512e.jpg)
特色
拥有顶针的Power Mate®系统
拥有可靠型Tiger Buy™端子的Mini Mate®系统
独立带护罩端子
加高的堆叠高度
产品
![Power Mate和Mini Mate系统](https://cms.samtec-cdn.net/power_mate_mini_mate_ipbs_ipbt_cd1172e66a.jpg)
EXTreme Ten60Power™
EXTreme Ten60Power™ 60培电源连接器Samtec的EXTreme Ten60Power™系统采用60安培电源连接器,具有模块化高功率和信号组合,适用于共面和直角板对板应用。EXTreme Ten60Power™互连器采用大电流设计,比现有连接器更轻薄,在10 mm高度的外壳中提供最大流强线长比,可增强系统内的气流。
特色
每个电源插片电流可达60 A
耐用型10 mm轻薄型设计(直角组装方向)
相同外型内有3或5个信号排
可提供0到40个信号端子
至多20个DC电源刀片或12个AC电源刀片
AC-DC电源组合以及电源分离选项可选
可使电路板端接更加轻松的压接尾部选项(仅限ET60S)
模块可加以配置以适应几乎任何设计
适用于共面或正交应用
提供热插拔选项
产品
![EXTreme Ten60电源](https://cms.samtec-cdn.net/extreme_ten60_et60t_et60s_f982406f8b.jpg)
EXTreme LPHPower™
EXTreme LPHPower™ 30 安培电源连接器EXTreme LPHPower™ 30安培电源连接器外形极为轻薄,仅为7.5 mm,采用双堆叠电源刀片,适用于高密度应用。
特色
每个电源插片电流可达30 A
7.50 mm超轻薄型设计(直角)
双堆叠电源刀片实现了高密度
插座可与标准.062"(1.60 mm)PCB卡对接
产品
![EXTreme LPHPower](https://cms.samtec-cdn.net/extreme_lphpower_lpht_lphs_4054ac25d0.jpg)
PowerStrip™/20.150"间距高功率系统
PowerStrip™/20.150"间距高功率连接器、刀片PowerStrip™/20.150"间距高功率连接器具有多达8个电源刀片,每个刀片可承载高达20安培的电流。
特色
每个电源插片的额定电流高达 23 安培
总计多达8个电源刀片
.150"(3.81 mm)间距
垂直、直角、压接
可选锁扣
可提供公母同一连接器
盲插的理想选择
节省空间
产品
![PowerStrip/20.150"间距高功率系统](https://cms.samtec-cdn.net/150mm_pitch_powerstrip_upt_ups_f26ff2f4a4.jpg)
PowerStrip™/30 5mm间距高功率系统
PowerStrip™/30 5mm 间距高功率连接器、刀片PowerStrip™/30 5mm间距高功率连接器具有2-10个电源刀片,每个刀片可承载高达30安培的电流。
特色
每个电源插片的额定电流高达28.8安培
总计多达10个电源刀片
5.00 mm(.1969")间距
直角和垂直组装方向
提供电源/信号组合
可选锁扣或螺丝紧固
采用“铰接式”设计以实现从0°到90°的任何组装方向的独特对接,并适用于空间有限的应用
提供分离式线缆组件、组件和工具
盲插的理想选择
节省空间
产品
![PowerStrip/30 5mm间距高功率系统](https://cms.samtec-cdn.net/5mm_pitch_powerstrip_mpt_mps_mptc_mpsc_a0a3aaefc2.jpg)
PowerStrip™/40.250"间距高功率系统
PowerStrip™/40.250"间距高功率连接器、刀片PowerStrip™/40.250"间距高功率连接器具有2-8个电源刀片,每个刀片可以直角或垂直方向承载高达40安培的电流。
特色
每个电源插片的额定电流高达58.7安培
总计多达8个电源刀片
.250"(6.35 mm)间距
直角和垂直组装方向
提供电源/信号组合
可选锁扣或螺丝紧固
提供分离式线缆组件、组件和工具
盲插的理想选择
节省空间
产品
![PowerStrip/40.250"间距高功率系统](https://cms.samtec-cdn.net/250mm_pitch_powerstrip_pet_pes_petc_pesc_a0b206cc55.jpg)
特色
三接触指铍铜Power Eye端子
灵活的堆叠高度和端子数量
标准和高温系统
耐用型锁紧卡箍选项
产品
![弹性电源堆叠系统](https://cms.samtec-cdn.net/flexible_power_hpf_hpm_abab440c43.jpg)
特色
每个端子电流高达11.4 A
独立电源解决方案,也可与XCede® HD背板连接器一起使用
每个电源模块有4、6或8个端子,视外形高度而定
可选择触点滑动范围 - 4.5 mm或5.5 mm
垂直插座和直角针脚
压接尾部可牢固连接至电路板
产品
![](https://cms.samtec-cdn.net/hptt_hpts_ea2e82879d.jpg)
特色
每个端子电流高达17.3 A
独立电源解决方案,也可与ExaMAX®背板连接器一起使用
每个电源模块总计4个端子
直角针脚、垂直或直角插座
提供不同端子配置
产品
![](https://cms.samtec-cdn.net/eptt_epts_cf7ab34af0.jpg)
特色
性能高达25 Gbps NRZ
增大插入深度
两级热插拔
佩带电源/接地
可选带护罩型
电源组合选项
端子:最多有208个I/O口
堆叠高度:10.00 mm-16.00 mm
产品
![Q2™产品系列图片](https://cms.samtec-cdn.net/q2_qms_qfs_f2897d4529.jpg)
特色
性能达到28 Gbps
耐用型Edge Rate®端子
佩带电源/接地
多达156个针位数
细长型(宽度小于5.00 mm)
产品
![Q Rate®产品系列图片](https://cms.samtec-cdn.net/qrate_qrm8_qrf8_0dc9cb4646.jpg)
特色
性能:高达14.0 GHz /28 Gbps
佩带电源/接地
连接器-连接器保持选项
垂直、正交和共面应用
端子:最多有180个I/O口
堆叠高度:5 mm-25 mm
产品
![Q Strip®产品系列图片](https://cms.samtec-cdn.net/qstrip_qts_qss_432e031037.jpg)