Samtec Q Strip®高速接地平面连接器专为对信号完整性要求极高的高速板对板应用而设计。
系列概述
特色
性能:高达14.0 GHz /28 Gbps
佩带电源/接地
连接器-连接器保持选项
垂直、正交和共面应用
端子:最多有180个I/O口
堆叠高度:5 mm-25 mm
下载和资源
资料
产品
QSH
0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
特色
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbps性能
0.50 mm(.0197")间距
多达300个针位数
5 mm-30 mm 堆叠高度
QTH
0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
特色
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
25 Gbps性能
0.50 mm(.0197")间距
5 mm-30 mm 堆叠高度
多达300个针位数
QSE
0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
特色
0.80 mm(.0315")间距
多达200个针位数
5 mm-30 mm 堆叠高度
28 Gbps NRZ性能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
QTE
0.80 mm间距Q Strip®高速接地平面针脚料带
特色
0.80 mm(.0315")间距
多达200个针位数
5 mm-30 mm 堆叠高度
28 Gbps NRZ性能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
QSS
0.635 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
特色
0.635 mm(.025")间距
多达250个针位数
5 mm-16 mm 堆叠高度
25 Gbps性能
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
QTS
0.635 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
特色
5 mm-16 mm 堆叠高度
Extended Life Product™ (E.L.P.™)
0.635 mm(.025")间距
多达250个针位数