E.L.P.™高对接循环连接器

这些高对接循环连接器依照严格的标准进行了测试,以评估端子在模拟的贮藏和现场条件下的耐受性。

特色

  • 通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)

  • 高对接次数(250至2,500次)

  • 提供多种多样的高可靠性耐用型端子系统

  • 提供多种多样的连接器类型和间距

下载和资源

资料

耐用型/电源互连方案指南

耐用型/电源互连方案指南

下载PDF文件

产品

BCS

直通插座料带,0.100"间距
特色
  • 应用:单排和双排,多达100个端子

  • 端子系统:Tiger Claw™

  • 组装方向:垂直、水平

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:顶部和底部直通式选项

  • 针脚:通孔式

BCS系列缩略图

TSW

传统PCB插头料带,0.100"间距
特色
  • 应用:提供业内最大可选标准端子数量、接线柱长度和选项

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 特色:通过电镀固化性能特点,提供多种选项可优化成本和性能表现

  • 针脚:通孔式

  • 提供汽车A系列产品

TSW-系列图片

BSE

0.80 mm基础刀片及梁插座料带
特色
  • 提供低成本镀金

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 六种标准针位,多达240个端子

  • 标准定位销功能

  • 两种标准堆叠高度;在特定应用场合中可提供其他堆叠高度

BSE系列缩略图

BTE

0.80 mm基础刀片及梁针脚料带
特色
  • 提供低成本镀金

  • 提供边缘安装类型

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 六种标准针位,多达240个端子

  • 标准定位销功能

  • 两种标准堆叠高度;在特定应用场合中可提供其他堆叠高度

BTE系列缩略图

BSH

0.50 mm基础刀片及梁插座料带
特色
  • 提供低成本镀金

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 六种标准针位,多达300个端子

  • 堆叠高度5.0 mm(.197");在特定应用场合可提供其他堆叠高度

  • 标准定位销功能

BSH系列缩略图

BTH

0.50 mm基础刀片及梁针脚料带
特色
  • 提供低成本镀金

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 六种标准针位,多达300个端子

  • 堆叠高度5.0 mm(.197");在特定应用场合可提供其他堆叠高度

  • 标准定位销功能

BTH系列缩略图

BSS

0.635 mm基础刀片及梁插座料带,边缘安装
特色
  • 提供低成本镀金

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 六种标准针位,多达300个端子

  • 堆叠高度5.00 mm(.197")

  • 标准定位销功能

BSS系列缩略图

BTS

0.635 mm基础刀片及梁针脚料带
特色
  • 提供低成本镀金

  • 提供边缘安装类型

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 卷带封装可选

  • 六种标准针位,多达300个端子

  • 堆叠高度5.00 mm(.197")

  • 标准定位销功能

BTS系列缩略图

CLM

轻薄型双摩擦插座,1.00mm间距
特色
  • 可提供多达100个针位数

  • 可提供低成本镀金

  • 轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子

  • 卷带封装可选

CLM系列缩略图

FTMH

1.00 mm表面安装微型针脚料带
特色
  • 提供配备与不配备末端护罩及导柱的产品

  • 可提供低成本镀金

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 多达100个I/O口的灵活针位数

  • 轻薄型插头

  • 垂直或水平排选项

  • 提供汽车A系列产品

FTMH系列缩略图

CLP

轻薄型双摩擦插座,.050"间距
特色
  • 垂直和水平双排可用

  • 轻薄型双摩擦Tiger Claw™端子

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 顶部或底部插入式

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

CLP系列缩略图

FLE

高性价比表面安装插座,0.050"间距
特色
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 适用于直通式应用

  • 低成本Tiger Beam™端子

  • 卷带封装可选

FLE系列缩略图

FTSH

高可靠性插头料带,.050"间距
特色
  • 拥有多个接线柱高度的微插头

  • 提供表面安装和通孔式尾部设计

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 终端隐蔽选项可选

  • 廉价闪金镀层可选

  • 垂直和水平排配置

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供热插拔版本(HPT系列

  • 提供汽车A系列产品

FTSH系列缩略图

CLT

轻薄型双摩擦插座,2.00 mm间距
特色
  • 特色:顶部和底部直通式选项

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直

  • 端子系统:Tiger Claw™

  • 应用:双排可达100个端子

  • 提供汽车A系列产品

CLT系列缩略图

TMMH

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距
特色
  • 应用:该款产品拥有多种针脚长度以及多个选项,包括终端隐蔽、板锁、导线柱以及锁扣等。

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 提供汽车A系列产品

TMMH系列缩略图

ERF8

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座
特色
  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命

  • 1.5 mm端子滑动范围

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 多达1,000次的高对接次数

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 针位数:最多可达200个

  • 堆叠高度:7 mm-18 mm

  • 可提供Final Inch®分路区域数据

  • 提供360º带护罩 (ERF8-S)

  • 闭锁和扩展导柱选项

  • 提供汽车A系列产品

ERF8系列缩略图

ERF8-S

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速插座,带护罩
特色
  • 提供扩展导柱

  • 360º金属防护罩,可降低EMI

  • 多达1,000次的高对接次数

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化

  • 1.5 mm端子滑动范围

  • 针位:20-60

  • 堆叠高度:7、9、12和16 mm

ERF8-S系列图片

ERM8

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚
特色
  • 闭锁、差分对和扩展导柱选项

  • 提供360º带护罩 (ERM8-S)

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 针位数:最多可达200个

  • 堆叠高度:7 mm-18 mm

  • 可提供Final Inch®分路区域数据

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命

  • 1.5 mm端子滑动范围

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 多达1,000次的高对接次数

  • 提供汽车A系列产品

ERM8系列缩略图

ERM8-S

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,带护罩
特色
  • 堆叠高度:7、9、12和16 mm

  • 360º金属防护罩,可降低EMI

  • 提供扩展导柱

  • 多达1,000次的高对接次数

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化

  • 1.5 mm端子滑动范围

  • 单端或差分信号路由

  • 针位:20-60

ERM8-S系列图片

HSEC8-DV

0.80 mm Generate™高速侧边卡连接器,垂直
特色
  • 28 Gbps NRZ性能

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 单端和差分对信号传输

  • 卡槽:.062"(1.60 mm)

  • 提供直通式选项(HSEC8-PE)

  • 可选择板锁和电缆闭锁功能

  • 可选焊接片,用于提高机械强度

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

HSEC8-DV系列缩略图

HSEC8-EM

0.80 mm Generate™高速侧边卡连接器,边缘安装
特色
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 焊片(用于提高机械强度)

  • 28 Gbps NRZ性能

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 单端和差分对信号传输

  • 卡槽:.062"(1.60 mm)

HSEC8-EM系列缩略图

HSEC8-PV

0.80 mm Generate™高速电源/信号组合侧边卡连接器
特色
  • 28 Gbps NRZ性能

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 可选择2个或4个移动电源

  • 卡槽:.062"(1.60 mm)

  • 可选焊接片,用于提高机械强度

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

HSEC8-PV系列缩略图

HSEC8-RA

0.80 mm Generate™高速侧边卡连接器,直角
特色
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 28 Gbps NRZ性能

  • 焊片(用于提高机械强度)

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 单端和差分对信号传输

  • 卡槽:.062"(1.60 mm)

  • 可选择板锁和电缆闭锁功能

  • 提供汽车A系列产品

HSEC8-RA系列缩略图

QRF8

0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插座
特色
  • 7 mm-14 mm 堆叠高度

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 佩带电源/接地

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • Samtec 28+ Gbps解决方案

  • 细长型,宽度仅为4.60 mm

  • 多达156个针位数

  • 提供汽车A系列产品

QRF8系列缩略图

QRM8

0.80 mm Q Rate®细长型接地平面插头
特色
  • 7 mm-14 mm 堆叠高度

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 佩带电源/接地

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • Samtec 28+ Gbps解决方案

  • 细长型,宽度仅为4.60 mm

  • 多达156个针位数

  • 提供汽车A系列产品

QRM8系列缩略图

QSE

0.80 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 多达200个针位数

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

  • 28 Gbps NRZ性能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

QSE系列缩略图

QTE

0.80 mm间距Q Strip®高速接地平面针脚料带
特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 多达200个针位数

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

  • 28 Gbps NRZ性能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

QTE系列缩略图

QSH

0.50 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
特色
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 25 Gbps性能

  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 多达300个针位数

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

QSH系列缩略图

QTH

0.50 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
特色
  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 25 Gbps性能

  • 0.50 mm(.0197")间距

  • 5 mm-30 mm 堆叠高度

  • 多达300个针位数

QTH系列缩略图

QSS

0.635 mm Q Strip®高速接地平面插座料带
特色
  • 0.635 mm(.025")间距

  • 多达250个针位数

  • 5 mm-16 mm 堆叠高度

  • 25 Gbps性能

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

QSS系列缩略图

QTS

0.635 mm Q Strip®高速接地平面针脚料带
特色
  • 5 mm-16 mm 堆叠高度

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 0.635 mm(.025")间距

  • 多达250个针位数

QTS系列缩略图

SEAF

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
特色
  • IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准

  • Analog Over Array™能力

  • IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准

  • 多达500个I/O口

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 56 Gbps PAM4性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 经Extended Life Product™认证,可承受5,000次循环和150º工作温度,采用SureCoat™钯合金镀层。参阅E.L.P.™测试报告。

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 7 mm 到18.5 mm 的堆叠高度

  • 更小的插入/拔出力

  • 表面焊接针脚

  • 提供汽车A系列产品

SEAF系列缩略图

SEAM

.050" SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
特色
  • IPC-A-610F(电子组件验收标准)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准

  • Analog Over Array™能力

  • IPC J-STD-001F(对电气和电子焊接组件的要求)——达到针对高性能/恶劣环境电子产品的第3类验收标准

  • 多达500个I/O口

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 56 Gbps PAM4性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 经Extended Life Product™认证,可承受5,000次循环和150º工作温度,采用SureCoat™钯合金镀层。参阅E.L.P.™测试报告。

  • .050"(1.27 mm)间距

  • 更小的插入/拔出力

  • 表面焊接针脚

  • 7 mm 到18.5 mm 的堆叠高度

  • 提供汽车A系列产品

SEAM系列缩略图

SEAF8

0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 相比.050"间距SEARAY™可节省50%的电路板空间

  • 耐用型Edge Rate®端子系统

  • 56 Gbps PAM4性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 更小的插入/拔出力

  • 表面焊接针脚

  • 7 mm和10 mm堆叠高度

  • Analog Over Array™能力

  • 提供汽车A系列产品

SEAF8系列缩略图

SEAM8

0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列针脚
特色
  • 0.80 mm(.0315")间距

  • 相比.050"间距SEARAY™可节省50%的电路板空间

  • 耐用型Edge Rate®端子系统

  • 56 Gbps PAM4性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 更小的插入/拔出力

  • 表面焊接针脚

  • 7 mm和10 mm堆叠高度

  • Analog Over Array™能力

  • 提供汽车A系列产品

SEAM8系列缩略图

SEM

微型Tiger Eye™插座料带,0.80 mm间距
特色
  • 间距:0.80 mm(.0315")

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 组装方向:垂直

  • 针脚:表面安装

  • 应用:顶针双排多接触指铍铜端子系统,100端子

  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求

  • 高达8 Gbps的性能

SEM系列缩略图

TEM

微型Tiger Eye™插头料带,0.80 mm间距
特色
  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座对接

  • 端子系统:0.31 mm(.012")直径接线柱

  • 间距:0.80 mm(.0315")

  • 高达8 Gbps的性能

  • 特色:提供锁紧卡箍和焊接片选项,可满足极高的耐用性要求

  • 针脚:表面安装

  • 组装方向:垂直、水平

TEM系列缩略图

SFM

高可靠性Tiger Eye™插座料带,.050"间距
特色
  • 应用:顶针式,单排和双排多指铍铜端子系统,最多可达100颗端子

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 特色:提供螺丝紧固和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求

  • 组装方向:垂直、水平

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 提供汽车A系列产品

SFM系列缩略图

TFM

高可靠性Tiger Eye™针脚料带,.050"间距
特色
  • 带护罩壳体可实现盲插

  • 间距:.050"(1.27 mm)

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • Extended Life Product™ (E.L.P.™)

  • 端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱

  • 组装方向:垂直、直角、水平

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接

  • 多种堆叠高度

  • 特色:提供螺丝紧固、焊接片和焊钉选项,可满足极高的耐用性要求

  • 提供汽车A系列产品

TFM-系列图片

SMM

轻薄型插座料带,2.00 mm间距
特色
  • 应用:单排和双排对接,每排可达40个端子

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统

  • 针脚:表面安装

  • 提供汽车A系列产品

SMM系列缩略图

TMM

轻薄型Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距
特色
  • 应用:提供业内最大可选轻薄型端子数量、接线柱长度和选项

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™在三个轴向上设计灵活,四排宽,端子可达200个

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 提供汽车A系列产品

TMM系列缩略图

SSM

表面安装PCB插座料带,100"间距
特色
  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 端子系统:Tiger Claw™

  • 组装方向:垂直、水平

  • 针脚:表面安装

  • 应用:单排和双排,多达80个端子

  • 提供汽车A系列产品

SSM系列缩略图

TSM

.100" 表面安装端子料带
特色
  • 应用:选择标准接线柱高度可匹配任何Samtec插座,提供相应解决方案

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 间距:.100"(2.54 mm)

  • 端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、水平

  • 针脚:表面安装,混合技术

  • 特色:专为表面安装应用设计,多种选择便于加工

  • 提供汽车A系列产品

TSM系列缩略图

联系销售

不想填表格?

直接与产品专家在线聊天

更耐用的高速系统