这些Edge Rate®耐用型高速连接器料带的端子经过优化,具有信号完整性性能、更高的耐用性和使用寿命。
系列概述
特色
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
1.5 mm端子滑动范围
在以“拉链”方式拆拔时展现出耐用性
高达56 Gbps PAM4性能
0.50 mm、0.635 mm或0.80 mm间距系统
堆叠高度从5 mm到18 mm不等
在0.635 mm间距系统上实现2.5 mm超纤细外形宽度
0.50 mm间距系统相比0.80 mm间距系统可节省多达40%的PCB空间
下载和资源
资料
产品
ERM8
特色
闭锁、差分对和扩展导柱选项
提供360º带护罩 (ERM8-S)
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
针位数:最多可达200个
堆叠高度:7 mm-18 mm
可提供Final Inch®分路区域数据
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
1.5 mm端子滑动范围
56 Gbps PAM4性能
多达1,000次的高对接次数
ERF8
特色
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
1.5 mm端子滑动范围
56 Gbps PAM4性能
多达1,000次的高对接次数
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
针位数:最多可达200个
堆叠高度:7 mm-18 mm
可提供Final Inch®分路区域数据
提供360º带护罩 (ERF8-S)
闭锁和扩展导柱选项
ERM8-RA
特色
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
28 Gbps性能
多达500次的高对接次数
针位数:最多可达150个
提供带热插拔的闭锁和差分对
ERF8-RA
特色
闭锁和扩展导柱选项
28 Gbps性能
多达500次的高对接次数
针位数:最多可达150个
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
ERM8-EM
特色
提供带护罩和差分对的闭锁、扩展导柱
28 Gbps性能
多达100次的高对接次数
针位数:最多可达150个
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
ERF8-EM
特色
提供带护罩的扩展导柱
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
28 Gbps性能
多达100次的高对接次数
针位数:最多可达150个
ERM8-S
特色
堆叠高度:7、9、12和16 mm
360º金属防护罩,可降低EMI
提供扩展导柱
多达1,000次的高对接次数
56 Gbps PAM4性能
耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化
1.5 mm端子滑动范围
单端或差分信号路由
针位:20-60
ERF8-S
特色
提供扩展导柱
360º金属防护罩,可降低EMI
多达1,000次的高对接次数
56 Gbps PAM4性能
耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化
1.5 mm端子滑动范围
针位:20-60
堆叠高度:7、9、12和16 mm
ERM5
特色
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
28 Gbps性能
1 mm端子滑动范围
多达250次的高对接次数
针位数:最多可达150个
堆叠高度:7.00 mm-12.00 mm
可提供Final Inch®分路区域数据
ERF5
特色
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
28 Gbps性能
1 mm端子滑动范围
多达250次的高对接次数
针位数:最多可达150个
堆叠高度:7.00 mm-12.00 mm
可提供Final Inch®分路区域数据
ERF6
特色
2.5 mm细长型宽度
2-排设计;每排10-60个针位(共20-120个针位)
为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
支持56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)应用
0.90 mm端子滑动范围
通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)。请参阅下方ERF6报告。
5 mm堆叠高度
用于标准处理的J形引线
其它堆叠高度正在开发中
ERM6
特色
其它堆叠高度正在开发中
用于标准处理的J形引线
2-排设计;每排10-60个针位(共20-120个针位)
为信号完整性性能优化的Edge Rate®端子系统
支持56 Gbps PAM4(28 Gbps NRZ)应用
0.90 mm端子滑动范围
通过了10年混合流动气体腐蚀测试(MFG)。请参阅下方ERM6报告。
5 mm堆叠高度
2.5 mm细长型宽度