SAMTEC 的 Generate® 1.00 mm 间距侧边卡插座具有坚固耐用的 Edge rate® 触点和偏差抑制功能,支持高达 28 Gbps NRZ 的速度。
28 Gbps NRZ性能
耐用型Edge Rate®端子可减少串扰并延长周期寿命
共有20 - 140个端子
适配于.062" (1.60 mm) 厚度的卡
可选焊接片和定位销
1.00 mm间距,多达140个针位数
可选焊接片,用于提高机械强度
不想填表格?
直接与产品专家在线聊天。
我们已经收到您的信息,正在处理。您的请求一经处理,您将会收到确认邮件,向您核实具体信息。
如果您有任何问题,请随时联系我们的定制服务。
我们无法处理您的请求。 请直接联系 [email protected] 寻求帮助。
对齐框内二维码进行扫描。