电流额定值可达10.4 A
塑料插销
16 AWG到24 AWG PVC或Teflon™含氟聚合物电缆
可提供单独部件或完整组件
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
我们的Power Mate® .165"间距分离式导线电缆和连接器具有独立带护罩端子,可在高达10.4安培的严苛环境中提供可靠性。
特色
下载和资源
资料
产品
IPBT
特色
.165"(4.19 mm)间距
电流额定值在75°C下可达5.3 A
加高堆叠高度可选
独立带护罩端子
可选的顶针导柱孔
单排或双排
垂直通孔和表面安装,直角通孔
CC69L
特色
.165"(4.19 mm)间距
16到24 AWG PVC或Teflon™含氟聚合物电缆
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
散件端子
磷铜压接针脚端子
PMSS
特色
.165"(4.19 mm)间距
16到24 AWG PVC电线
独立带护罩端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
塑料插销
顶针单排系统,5端子
PMSST
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
.165"(4.19 mm)间距
24 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
独立带护罩端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
塑料插销
顶针单排系统,5端子
PMSD
特色
.165"(4.19 mm)间距
16到24 AWG PVC电线
电流额定值在75°C下可达7 A
独立带护罩端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
塑料插销
顶针双排系统,10端子
PMSDT
特色
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。
.165"(4.19 mm)间距
24 AWG Teflon™含氟聚合物电缆
电流额定值在75°C下可达7 A
独立带护罩端子
提供与其对接的带护罩针脚料带
塑料插销
顶针双排系统,10端子
CC69R
特色
.165"(4.19 mm)间距
16到24 AWG PVC或Teflon™含氟聚合物电缆
可提供装配工具 (Visit samtec.com/tooling)
磷铜压接针脚端子
卷盘包装端子(每卷盘4、000个部分)