微型推拉连接器;比SMP小30%
子弹型适配器可实现板对板盲插应用
Magnum RF™联动多端口解决方案(电缆到板和板对板)
低VSWR
全卡位、平滑孔口或缓冲保护层,适应各种保持力
直式、直角和边缘安装
.047、.086和 Samtec 23 AWG低损耗毫米波电缆组件
高达65 GHz的高频精密射频互连器;单端口SMPM或多端口联动Magnum RF™解决方案。
特色
下载和资源
资料
技术文档
产品
PRFIA
50 Ohm,系列内适配器
特色
串联精密射频适配器
应用:用于高密度盲插应用的精密测量或SMPM适配器
SMPM弹簧式适配器提供了更高的振动容忍度,以保持稳定的信号接触
直线组装方向,50欧姆阻抗
SMPM、1.85 mm、2.40 mm或2.92 mm
联系销售
更多射频连接器
- 1.00 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.35 mm 精密射频, 50欧姆
- 1.85 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.40 mm 精密射频, 50欧姆
- 2.92 mm 精密射频, 50欧姆
- 3.50 mm 精密射频, 50欧姆
- SSMA精密射频,50欧姆
- SMA 50欧姆
- SMPM精确射频,50欧姆
- SMP精确射频,50欧姆
- TNCA精密射频,50欧姆
- N型精密射频,50欧姆
- BNC 75和50欧姆
- DIN 1.0/2.3 75欧姆
- HD-BNC 75欧姆
- MCX 50和75欧姆
- MMCX 50和75欧姆
- SMB 50和75欧姆
- TNC 50欧姆
- 串联适配器,精密射频,50欧姆
- 并联适配器,精密射频,50欧姆
- Magnum RF™
- 柔性波导
- 联动微型
- 带护罩双绞线电缆系统
- IsoRate®