50欧姆射频SMA连接器和电缆组件。超小型互连器,含螺纹耦合器。

特色

  • 性能高达18 GHz
  • 提供26.5 GHz选项
  • 提供多种标准电缆组件
  • 提供各种方向和PCB针脚
  • 提供精准电缆连接器,用于多种高频行业标准电缆
  • 还提供RG 174、RF 316、RG 178和RG 58电缆连接器
  • 机械上兼容2.92 mm和3.50 mm互连器
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用

产品

RF047-A

50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达110 GHz (1.00 mm),直流高达90 GHz (1.35 mm),直流高达65 GHz (1.85 mm, SMPM),直流高达50 GHz (2.40 mm),直流高达40 GHz (2.92 mm),直流高达26.5 GHz (SMA)
  • 传播速度: 70%
  • 电容: 95 pF/米
  • 延迟时间: 4.76 ns/米
  • VSWR:最高1.35:1 (2.92 mm & 2.40 mm),最高1.4:1(1.00 mm至90 GHz、1.35 mm、1.85 mm & SMPM),最高1.5:1(1.00 mm 90 GHz至110 GHz)
  • 插入损耗: 参见RF047-A图表
  • 功率处理: 参见RF047-A图表
  • 弯曲半径: 5.0 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • .047"低损耗柔性电缆,29 AWG
50 Ohm,.047"射频毫米波电缆组件

RF086

50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流最高达67 GHz (1.85 mm, SMPM),直流最高达50 GHz (2.40 mm),直流最高达40 GHz (2.92 mm),直流最高达26.5 GHz (SMA)
  • 传播速度: 79%
  • 电容: 84 pF/米
  • 延迟时间: 4.20 ns/米
  • VSWR: 最高1.4:1(50 GHz至67 GHz SMPM,最高2.0:1)
  • 插入损耗: 参见RF086图表
  • 功率处理: 参见RF086图表
  • 弯曲半径: 8.9 mm(最小值)
  • 工作温度: -55 ºC至+125 ºC
  • .086"低损耗柔性电缆,23 AWG
50 Ohm .086" 射频毫米波电缆组件

RF23C

高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达50 GHz (2.40 mm & SMPM),直流高达40 GHz (2.92 mm, SMP),直流高达26.5 GHz (SMA)
  • 传播速度: 70%
  • 电容: 84 pF/米
  • 延迟时间: 4.75 ns/米
  • VSWR:最高1.4:1 (2.92 mm & 2.40 mm),直流最高达26.5 GHz:最高1.2:1 (SMPM),26.5 GHz至50 GHz:最高1.4:1 (SMPM),最高1.3:1 (SMA)
  • 插入损耗: 参见RF23C图表
  • 功率处理: 参见RF23C图表
  • 弯曲半径: 3.18 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • 23 AWG固体介质低损耗微波电缆
高性能微波电缆,含铜箔屏蔽

RF180

50欧姆射频微波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达18 GHz
  • 传播速度: 80%
  • 电容: 82 pF/米
  • 延迟时间: 4.1 ns/米
  • VSWR:最高1.35:1,最高1.45:1(直角插头)
  • 插入损耗: 参见RF180图表
  • 功率处理: 参见RF180图表
  • 弯曲半径: 24.8 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • .178 (16 AWG) 低损耗柔性毫米波电缆
50欧姆射频微波电缆组件

RF280

50欧姆射频微波电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 频率范围:直流高达18 GHz
  • 传播速度: 83%
  • 电容: 82 pF/米
  • 延迟时间: 4.0 ns/米
  • VSWR:最高1.35:1,最高1.45:1(直角插头)
  • 插入损耗: 参见RF280图表
  • 功率处理: 参见RF280图表
  • 弯曲半径: 38.1 mm(最小值)
  • 工作温度: -65 ºC至+125 ºC
  • .277 (11 AWG) 低损耗柔性毫米波电缆
50欧姆射频微波电缆组件

RF25S

固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件

特色
  • VSWR:参见RF25S图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 9.0 mm(最小值)
  • 电容: 96.8 pF/米
  • 工作温度: -40 ºC至+200 ºC
  • 频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF25S图表
  • 25 AWG固体介质低损耗微波电缆
  • 终端2方案:SMA,SMP
固体FEP介质,25 AWG微波电缆组件

RF405

50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆

特色
  • VSWR: 参见RF405图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 6.35 mm(最小值)
  • 电容: 104.97 pF/米
  • 工作温度: -40 ºC至+125 ºC
  • 频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF405图表
  • 24 AWG手工成型半柔性电缆(0.086" DIA)
  • 直式或直角SMA或SMP插头电缆终端头
50欧姆射频电缆组件,24 AWG半挠性电缆

RF402

50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆

特色
  • VSWR:参见RF402图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 10.9 mm(最小值)
  • 电容: 98.07 pF/米
  • 工作温度: -40 ºC至+125 ºC
  • 频率范围:最高20 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF402图表
  • 19 AWG手工成型半柔性电缆(0.141" DIA)
  • 直式或直角SMA插头电缆终端头
50欧姆射频电缆组件,19 AWG半挠性电缆

RF174

50欧姆射频电缆组件,RG174电缆

特色
  • VSWR: 参见RF174图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 25.4 mm(最小值)
  • 电容: 101 pF/米
  • 工作温度: -20 ºC至+80 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF174图表
  • 24 AWG,RG 174电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG174电缆

RF316

50欧姆射频电缆组件,RG316电缆

特色
  • VSWR: 参见RF316图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF316图表
  • 24 AWG,RG 316电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG316电缆

RS316

50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 95.8 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 双护罩,24 AWG, RG电缆
  • 可提供SMA针脚
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,双护罩RG 316电缆

RF178

50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

特色
  • VSWR: 参见RF178图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 10.2 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高5 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF178图表
  • 28 AWG,RG 178电缆
  • 单或双端
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆射频电缆组件,RG178电缆

RF058

50欧姆射频电缆组件,RG58电缆

特色
  • VSWR: 参见RF058图表
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 49.5 mm(最小值)
  • 电容: 102 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+90 ºC
  • 频率范围:最高1 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 插入损耗: 参见RF058图表
  • 20 AWG,RG 58电缆
  • 提供SMA、TNC和N型终端
  • 单或双端
50欧姆射频电缆组件,RG58电缆

GRF1H-C

5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

特色
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -40 ºC至+90 ºC
  • 频率范围:最高6 GHz(取决于电缆和连接器)
  • 24 AWG,RG 316电缆
  • 高性能耐用型端子
  • 5.00 mm(.1969")间距
  • 固定板螺钉可选
  • 双端
5.00 mm 50欧姆联动微小型射频插头,电缆组件

IJ5H

4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件

特色
  • 插入损耗: 参见IJ5H报告
  • 阻抗: 50 Ω
  • 弯曲半径: 12.8 mm(最小值)
  • 电容: 96 pF/米
  • 工作温度: -50 ºC至+165 ºC
  • 频率范围:最高9.5 GHz
  • 插入损耗: 参见IJ5H报告
  • 24 AWG,RG 316电缆
  • 仅用传统射频50%的成本就实现了90%的性能
  • 4.00 mm(.1575")间距
4.00 mm IsoRate® 50欧姆高度隔离混合联动射频电缆组件

PRF01

精确SMA电缆连接器

特色
  • SMA精确射频电缆连接器
  • 性能高达18 GHz
  • 用于.047到.277电缆范围的低损耗柔性和半刚性电缆的电缆连接器
  • 直接焊接或焊接夹钳
  • 提供打印资料
  • 联系Samtec的射频小组获得更多信息。
精确SMA电缆连接器

SMA-CA

6 GHz, 50欧姆SMA插孔或插头,电缆连接器

特色
  • SMA电缆连接器
  • 性能高达6 GHz(取决于电缆)
  • RG 174、RG 316、RG 402 (.141")、RG 405 (.086")或RG 58电缆上可配备直式或直角插头
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
6 GHz, 50欧姆SMA插孔或插头,电缆连接器

SMA

50欧姆SMA插孔连接器

特色
  • 性能高达18GHz (26.5 GHz选项也可使用)
  • 通孔式、表面安装、混合技术或边缘安装
  • 垂直或直角组装方向
  • 50欧姆阻抗
  • 非磁性选项可用于医疗和航空航天应用
50欧姆SMA插孔连接器

联系销售

电子邮件
公司
行业
预计年用量
系列
消息

不想填表格?
直接与产品专家在线聊天

.
Has there ever been a better time to be an engineer? While the world remains an uncertain place and component shortages have been with us for a few years, modern […] The post Hardware Pioneers 2024 appeared first on The Samtec Blog....
In all of our Solutionator® tools where users can design a mated set of products, we have now added a feature that allows users to require that BOTH parts be […] The post You Can Now Search Full Mated Sets Using These New Samtec Reserve® Filters appeared first on The Samtec Blog....
A few of us recently had the privilege of traveling to the 27th Annual Components for Military & Space Electronics Conference & Exhibition. For those who don’t necessarily work in these […] The post Unlocking Next-Level Reliability: Explore Lot Screen Testing with Samtec appeared...
When researching women in electronics for a previous blog, I had way too much material to share. So here is a follow-on post that offers a summary of some interesting […] The post Women in Electronics: Technology Giants & Inventors appeared first on The Samtec Blog....
As we continue to work on a major overhaul to our navigation and back-end systems of the website, we were still able to make progress on a few key updates […] The post Here are the April 2024 Samtec Website Updates appeared first on The Samtec Blog....