加入购物车
免费样品
定价和交货
应用工程
通知
我的Samtec:登录
嗨,
退出
购物车
(0)
语言
产品
|
应用
资源
支持
加入Samtec
免费样品计划
注册即可随时
免费
获得任何
零件号的物品!我们甚至还包邮。
电子邮件
*
输入一个有效的邮箱地址
名
姓
取消
注册
形式安全,无垃圾邮件。
点击注册即表示您同意我们最近更新的
隐私声明
和
政策手册
中的条款。
×
感谢您的注册
请检查您的收件箱以获取详细信息。
完成
×
射频电缆构建器
1
找到您的连接器,然后选择电缆类型
1.85 mm
选择电缆类型
.047 (29 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF047-A
.086 (23 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF086
2.40 mm
选择电缆类型
.047 (29 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF047-A
.085 (24 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF085
.086 (23 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF086
Samtec 23 AWG,柔性,铜屏蔽,毫米波 - RF23C
2.92 mm
选择电缆类型
.047 (29 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF047-A
.085 (24 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF085
.086 (23 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF086
Samtec 23 AWG,柔性,铜屏蔽,毫米波 - RF23C
3.50 mm
选择电缆类型
Samtec 23 AWG,柔性,微波 - RF23S
SMA
选择电缆类型
Samtec 23 AWG,柔性,铜屏蔽,毫米波 - RF23C
Samtec 25 AWG,柔性,微波 - RF25S
RG 405, .086 (24 AWG),半柔性,微波 - RF405
RG 402, .141 (19 AWG),半柔性,微波 - RF402
.178 (16 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF180
.277 (11 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF280
0.81 mm (34 AWG) - MH081
1.13 mm (31 AWG) - MH113
RG 178 (28 AWG) - RF178
.047 (28 AWG),柔性同轴 - RF047
RG 174 (24 AWG) - RF174
RG 316 (24 AWG) - RF316
RG 316,双屏蔽 (24 AWG) - RS316
RG 58 (20 AWG) - RF058
SMPM
选择电缆类型
.047 (29 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF047-A
.086 (23 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF086
Samtec 23 AWG,柔性,铜屏蔽,毫米波 - RF23C
SMP
选择电缆类型
Samtec 25 AWG,柔性,微波 - RF25S
RG 405, .086 (24 AWG),半柔性,微波 - RF405
TNCA
选择电缆类型
.178 (16 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF180
TNC
选择电缆类型
RG 178 (28 AWG) - RF178
RG 174 (24 AWG) - RF174
RG 316 (24 AWG) - RF316
RG 316,双屏蔽 (24 AWG) - RS316
RG 58 (20 AWG) - RF058
N型
选择电缆类型
.178 (16 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF180
.277 (11 AWG),低损耗柔性,毫米波 - RF280
RG 178 (28 AWG) - RF178
RG 174 (24 AWG) - RF174
RG 316 (24 AWG) - RF316
RG 58 (20 AWG) - RF058
BNC
(50 Ω)
选择电缆类型
RG 178 (28 AWG) - RF178
RG 174 (24 AWG) - RF174
RG 316 (24 AWG) - RF316
RG 316,双屏蔽 (24 AWG) - RS316
BNC
(75 Ω)
选择电缆类型
RG 179 (28 AWG) - RF179
Belden 1694A (18 AWG) - RFB6T
12G-SDI, Belden 4694R (18 AWG) – RFC6T
RG 6 (18 AWG) - RFA6T
DIN 1.0/2.3
选择电缆类型
RG 179 (28 AWG) - RF179
Belden 1855A (23 AWG) - RFB8T
12G-SDI, Belden 4855R (23 AWG) - RFC8T
Belden 1694A (18 AWG) - RFB6T
12G-SDI, Belden 4694R (18 AWG) – RFC6T
RG 6 (18 AWG) - RFA6T
HD-BNC
(75 Ω)
选择电缆类型
Belden 1855A (23 AWG) - RFB8T
12G-SDI, Belden 4855R (23 AWG) - RFC8T
Belden 1694A (18 AWG) - RFB6T
12G-SDI, Belden 4694R (18 AWG) – RFC6T
RG 6 (18 AWG) - RFA6T
HMHF1
(U.FL插头用于
.047电缆/
500个周期)
选择电缆类型
.047 (28 AWG),柔性同轴 - RF047
MHF1
选择电缆类型
0.81 mm (34 AWG) - MH081
1.13 mm (31 AWG) - MH113
MHF3
选择电缆类型
0.81 mm (34 AWG) - MH081
MHF4
选择电缆类型
0.81 mm (34 AWG) - MH081
MCX
(50 Ω)
选择电缆类型
RG 178 (28 AWG) - RF178
RG 174 (24 AWG) - RF174
RG 316 (24 AWG) - RF316
RG 316,双屏蔽 (24 AWG) - RS316
MCX
(75 Ω)
选择电缆类型
RG 179 (28 AWG) - RF179
MMCX
(50 Ω)
选择电缆类型
RG 178 (28 AWG) - RF178
RG 174 (24 AWG) - RF174
RG 316 (24 AWG) - RF316
RG 316,双屏蔽 (24 AWG) - RS316
MMCX
(75 Ω)
选择电缆类型
RG 179 (28 AWG) - RF179
MMCXV
(50 Ω;高振动)
选择电缆类型
RG 174 (24 AWG) - RF174
RG 316 (24 AWG) - RF316
SMB
(50 Ω)
选择电缆类型
RG 178 (28 AWG) - RF178
RG 174 (24 AWG) - RF174
RG 316 (24 AWG) - RF316
SMB
(75 Ω)
选择电缆类型
RG 179 (28 AWG) - RF179
联动
解决方案
(50 Ω)
选择电缆类型
RG 316 (24 AWG):5.00 mm间距,微型迷你插头(可选终端2个连接器)- GRF1-C
RG 316 (24 AWG):5.00 mm间距,微型迷你插头(可选终端2个连接器)- GRF1H-C
RG 316 (24 AWG):4.00 mm间距,高度隔离射频 - IJ5C
Samtec 26 AWG,高温微型同轴:高度隔离射频 - IJ5C
RG 316 (24 AWG): 高度隔离射频 (可选终端 2 个连接器) - IJ5H
联动
解决方案
(75 Ω)
选择电缆类型
RG 179 (28 AWG):5.00 mm间距,微型迷你插头 - GRF7-C
RG 179 (28 AWG):5.00 mm间距,微型迷你插头(可选终端2个连接器)- GRF7H-C
其他资源
Samtec微信
对齐框内二维码进行扫描。