产品类型 |
---|
|
Samtec提供完整的射频互连方案,支持传统的低于6 GHz频率到110 GHz微波/毫米波频率(低于太赫兹频谱)。产品包括端到端射频电缆组件、板连接器、电缆连接器、适配器和各种Samtec原创射频解决方案。先进互连系统的高水平设计和开发以及行业领先的专业知识,使我们能够提供有效的策略和支持,来全面优化信号通道。射频技术支持包括启动优化、仿真和测试。我们还可以定制产品,包括快速改装或提供新的设计。我们的目标是将行业领先的系统级信号完整性专业知识与一贯性地满足机械、精度和性能期望的高质量射频产品相结合。Samtec射频产品解决方案包括用于微波和毫米波应用的高频精密射频,用于测试和测量的高密度组件,用于医疗和航空航天应用的50 Ohm非磁性选项,以及用于12G-SDI广播视频应用的75 Ohm选项。
射频电缆组件 |
---|
使用Samtec的RF Cable Solutionator®构建您的RF电缆组件。RF Cable Solutionator®能帮助工程师在一分钟内选择连接器和电缆类型,并创建最终零件编号。结果包括产品规格、定价和可用性、型号和印刷品。Samtec提供各种低损耗微波/毫米波射频电缆组件,从 .047 到 .277、RG型电缆 (316,174, 178, 58, 179, 6)、12G-SDI Belden电缆、高密度组合和Samtec-优化品种。接口类型包括1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、BNC、高密度BNC、MHF U.FL/W.FL等等。 |
射频电缆连接器 |
---|
Samtec提供具有卡口式、螺纹式和推拉式耦合功能的射频电缆连接器;适用于各种行业标准电缆。接口类型包括1.00 mm、1.35 mm、1.85 mm、2.40 mm、2.92 mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、SMB、TNC、BNC、高密度BNC以及其他许多种类。高频电缆连接器具有精确的公差接口,可确保出色的可重复性和高度的机械稳定性。下载我们的电缆连接器兼容性指南,了解行业标准电缆终端头。 |