mPOWER®系统具有2至10个端子,以微型2.00 mm间距排列,每个端子可提供高达18安培的电流,适用于板对板、电缆到板和电缆到电缆应用。电缆系统采用耐用型闭锁和PVC或高温电缆,还提供可实现应用灵活性的组件和工具。
本零件购买以 ...欲购买您想要的零件和数量,请从以下不同的包装选项中进行选择:
欲采购此数量 (...) 的零件 (...),请点击下方零件之一,将其添加到购物车:
电缆到电缆组件解决方案;与UMPET对接
简化电路板布局,并直接向有源组件供电
Teflon™含氟聚合物电线可用于高温或无卤素应用
2-10个电源刀片,2.00 mm间距
耐用型金属或塑料闭锁
16或18 AWG电缆;18 AWG颜色编码可选
单端或双端电缆组件
自行组装组件:IMPC、IMPCC、CC489
Teflon™为The Chemours Company FC, LLC商标,由Samtec授权使用。