本零件购买以 ...欲购买您想要的零件和数量,请从以下不同的包装选项中进行选择:
欲采购此数量 (...) 的零件 (...),请点击下方零件之一,将其添加到购物车:
查看全系列AcceleRate®产品
定位销、焊接片和顶针导柱
PCIe® 6.0/CXL® 3.1能力
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
轻薄型 5 mm 和 10 mm 堆叠高度;路线图上可达 16 mm
0.635 mm信号间距
每行2或4个电源插片(2行)
旋转电源插片可提高性能并简化分路区域 (BOR)
每行10或40信号位置(6行)