请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TW-10-06-L-D-430-SM-A-P
0
Tube
1
28
电镀
不支持
TW-10-06-F-D-521-SM-A-P
Bulk
堆叠高度
TW-10-06-F-D-275-SM-A-P
TW-10-06-F-D-495-SM-A-P
TW-10-06-F-D-305-SM-A-P
TW-10-06-F-D-350-SM-A-P
TW-10-06-F-D-301-SM-A-P
TW-10-06-F-D-400-SM-A-P
TW-10-06-F-D-395-SM-A-P
TW-10-06-F-D-315-SM-A-P
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
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装
提供汽车A系列产品