请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TW-05-03-L-D-197-SM-P
0
Bulk
1
封装
不支持
TW-05-03-L-D-200-SM-P-TR
带式和卷盘
堆叠高度
TW-05-03-L-D-305-SM-P-TR
TW-05-03-L-D-309-SM-P-TR
TW-05-03-L-D-190-SM-P-TR
TW-05-03-L-D-360-SM-P-TR
TW-05-03-L-D-295-SM-P-TR
TW-05-03-L-D-235-SM-P-TR
TW-05-03-L-D-301-SM-P-TR
TW-05-03-L-D-183-SM-P-TR
TW-05-03-L-D-250-SM-P-TR
150
TW-05-03-L-D-300-SM-P-TR
TW-05-03-L-D-236-SM-P-TR
TW-05-03-L-D-240-SM-P-TR
TW-05-03-L-D-340-SM-P-TR
TW-05-03-L-D-170-SM-P-TR
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
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装
提供汽车A系列产品