请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TW-03-03-L-D-330-SM-TR
0
带式和卷盘
1
堆叠高度
不支持
TW-03-03-L-D-210-SM-TR
TW-03-03-L-D-467-SM-TR
TW-03-03-L-D-295-SM-TR
TW-03-03-L-D-340-SM-TR
TW-03-03-L-D-215-SM-TR
TW-03-03-L-D-280-SM-TR
TW-03-03-L-D-190-SM-TR
200
TW-03-03-L-D-250-SM-TR
TW-03-03-L-D-170-SM-TR
175
TW-03-03-L-D-200-SM-TR
TW-03-03-L-D-175-SM-TR
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
特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个
应用:加高板堆叠高度
间距:2.00 mm(.0787")
高达8 Gbps的性能
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
针脚:表面安装
提供汽车A系列产品