TMMH-112-01-FM-D

Reserve标识?该零件编号是我们的Reserve计划中超过200,000种连接器和电缆
当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距 RoHS标识 产品规格

TMMH-112-01-FM-D

Reserve标识?该零件编号是我们的Reserve计划中超过200,000种连接器和电缆
当中的一款。我们确保可在1天内运送至您的地址。

轻薄型带末端护罩插头料带,2.00mm间距 RoHS标识

产品规格

登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持
尚未拥有账户?立即创建

库存
明天发货:1044件
  经销商库存:2777件 
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
  • 应用:该款产品拥有多种针脚长度以及多个选项,包括终端隐蔽、板锁、导线柱以及锁扣等。

  • 端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱

  • 组装方向:垂直、直角

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特色:FleXYZ™在三个轴上均拥有灵活的设计,最多可达六排,引脚可达300个

  • 针脚:通孔式、表面安装

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.