请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
TFC-130-02-L-D-A-K
0
Tube
1
13
封装
不支持
TFC-130-02-L-D-A-K-TR
带式和卷盘
350
TFC-130-02-LM-D-A-K-FR
Bulk
电镀
TFC-130-02-F-D-A-K-FR
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
应用:与高可靠性Tiger Eye™端子插座和电缆组件对接
端子系统:.018"(0.46 mm)直径接线柱
间距:.050"(1.27 mm)
高达8 Gbps的性能
多种堆叠高度
组装方向:垂直、直角
特色:成本更低的电镀选项
针脚:通孔式、表面安装