T2M-120-01-L-D-SM-WT-FR

高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距 RoHS标识 设置标识 产品规格

T2M-120-01-L-D-SM-WT-FR

高可靠性Tiger Eye™分离式导线插头,2.00 mm间距 RoHS标识 设置标识
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
  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱

  • 高达8 Gbps的性能

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 达到或超过MIL-DTL-55302测试标准

  • 组装方向:垂直、直角

  • 针脚:通孔式、表面安装

  • 应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接

  • 特殊功能:螺丝紧固和焊接片功能,可满足极高的耐用性要求

  • 提供汽车A系列产品

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.