请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
T2M-107-01-L-D-SM-DS-TR
0
带式和卷盘
1
封装
不支持
T2M-107-01-S-D-SM-DS
Tube
19
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
间距:2.00 mm(.0787")
端子系统:0.50 mm (.020") 方形接线柱
高达8 Gbps的性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
达到或超过MIL-DTL-55302测试标准
组装方向:垂直、直角
针脚:通孔式、表面安装
应用:与耐用型Tiger Eye™端子插座对接
特殊功能:螺丝紧固和焊接片功能,可满足极高的耐用性要求
提供汽车A系列产品