请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
SSQ-131-03-G-S-RA
0
Bulk
1
电镀
不支持
SSQ-131-03-T-S-RA
SSQ-131-03-S-S-RA
SSQ-131-03-H-S-RA
SSQ-131-03-FM-S-RA
SSQ-131-03-TM-S-RA
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
应用:单排、双排和三排配置,针脚可达150个
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
特色:标准和低插入力端子,带有.025" (0.635 mm) 方形尾端,适用于自嵌套应用
针脚:通孔式
提供汽车A系列产品