请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:TMM-112-01-F-Q 轻薄型Tiger Eye™ 插头料带,2.00 mm间距
单击此处查看此产品的当前交货时间。
SQT-112-01-STL-Q
0
Bulk
1
电镀
不支持
SQT-112-01-G-Q
Tube
23
SQT-112-01-S-Q
SQT-112-01-L-Q
SQT-112-01-H-Q
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
应用:一到六排,每排针脚50个,300个I/O口
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直、直角
间距:2.00 mm(.0787")
特色:FleXYZ™设计支持三个轴向灵活变化
针脚:通孔式
提供汽车A系列产品