SMM-108-02-S-S-FR

轻薄型插座料带,2.00 mm间距 RoHS标识 产品规格

SMM-108-02-S-S-FR

轻薄型插座料带,2.00 mm间距 RoHS标识
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
  • 应用:单排和双排对接,每排可达40个端子

  • 端子系统:Tiger Eye™

  • 高达8 Gbps的性能

  • 组装方向:垂直

  • 间距:2.00 mm(.0787")

  • 特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.