请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:TMM-108-01-F-S-SM轻薄型Tiger Eye™插头料带, 2.00 mm间距
单击此处查看此产品的当前交货时间。
SMM-108-02-S-S
200
Tube
1
36
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
应用:单排和双排对接,每排可达40个端子
端子系统:Tiger Eye™
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特殊功能:高可靠性多指铍铜端子系统
针脚:表面安装
提供汽车A系列产品