请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:SEAF8-50-05.0-L-10-2-K 0.80 mm SEARAY™高速高密度端子开放式端子阵列插座
SEAM8-50-S02.0-L-10-3-FR
0
带式和卷盘
225
封装
不支持
SEAM8-50-S02.0-S-10-3
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
0.80 mm(.0315")间距
相比.050"间距SEARAY™可节省50%的电路板空间
耐用型Edge Rate®端子系统
56 Gbps PAM4性能
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
更小的插入/拔出力
表面焊接针脚
7 mm和10 mm堆叠高度
Analog Over Array™能力
提供汽车A系列产品