NVAM-CT

产品规格
  使用下列选项配置您的产品

NVAM-CT

产品规格

0.80 mm NovaRay®极端密度和极高性能针脚,适用于NVAC系列

配置零件编号
.
.
特色

  • PCIe® 6.0/CXL® 3.1能力

  • 与NovaRay®电缆组件(NVAC系列)对接

  • 比常规电缆连接器小40%

  • 耐用型金属闭锁,用于与NovaRay®电缆组件对接

  • 2、3或4排

  • 1或2个移动电源,最多达16对/移动电源

  • 每通道112 Gbps PAM4

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.