本零件购买以 ...欲购买您想要的零件和数量,请从以下不同的包装选项中进行选择:
欲采购此数量 (...) 的零件 (...),请点击下方零件之一,将其添加到购物车:
使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接
高达3584 Gbps PAM4的总数据速率
112 Gbps PAM4在16和32对配置中的性能
PCI Express® 6.0解决方案的x4和x8对配置
28或34 AWG双芯电缆;34 AWG同轴电缆(可用单端信号)
耐用型外部屏蔽提供EMI保护
内部,盒装电缆