NVACE

.
.
特色

  • 外部,盒外电缆

  • 使用Flyover®电缆技术的电缆到电缆隔板连接

  • 高达3584 Gbps PAM4的总数据速率

  • 112 Gbps PAM4在16和32对配置中的性能

  • PCI Express® 6.0解决方案的x4和x8对配置

  • 28或34 AWG双芯电缆;34 AWG同轴电缆(可用单端信号)

  • 耐用型外部屏蔽提供EMI保护

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.