请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
MTMM-103-06-T-Q-020
0
Bulk
1
电镀
不支持
MTMM-103-06-L-Q-020
MTMM-103-06-F-Q-035
堆叠高度
MTMM-103-06-F-Q-030
MTMM-103-06-F-Q-005
MTMM-103-06-F-Q-010
MTMM-103-06-F-Q-045
MTMM-103-06-F-Q-015
MTMM-103-06-F-Q-155
MTMM-103-06-F-Q-040
MTMM-103-06-F-Q-025
MTMM-103-06-F-Q-115
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
应用:拥有行业最多种类的轻薄型引脚数量、针脚长度以及最多四排和总200个引脚选项
端子系统:.020" (0.50 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:2.00 mm(.0787")
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
提供汽车A系列产品