请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:MMT-132-01-F-SH 2.00 mm水平表面安装针脚料带
单击此处查看此产品的当前交货时间。
MMS-132-02-L-SH
141
Tube
1
9
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
应用:单排和双排可达80个端子
端子系统:Tiger Claw™
组装方向:垂直、水平
间距:2.00 mm(.0787")
针脚:通孔式、表面安装
高达8 Gbps的性能
提供汽车A系列产品