请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
LSEM-120-03.0-S-DV-A-N-TR
0
带式和卷盘
1
封装
不支持
LSEM-120-03.0-L-DV-A-N-FR
Bulk
电镀
LSEM-120-03.0-H-DV-A-N-FR
LSEM-120-03.0-F-DV-A-N-FR
575
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
对接时会发出咔嗒声
对接和拆拔力约为普通微间距连接器的4-6倍
自动对接系统可降低库存成本
6种堆叠高度选项,从6.00 mm到12.00 mm
多达100个I/O口
垂直和直角组装方向
25 Gbps性能
关于每个主板需要两个或更多连接器的应用,请参阅多个LSXX连接器应用。