请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:SSM-122-F-DV 表面安装PCB插座料带,0.100"间距
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HW-22-17-F-D-375-SM
0
Bulk
1
堆叠高度
不支持
HW-22-17-F-D-350-SM
HW-22-17-F-D-330-SM
HW-22-17-F-D-325-SM
HW-22-17-F-D-380-SM
HW-22-17-F-D-305-SM
HW-22-17-F-D-310-SM
HW-22-17-F-D-290-SM
HW-22-17-F-D-250-SM
HW-22-17-F-D-270-SM
HW-22-17-F-D-260-SM
HW-22-17-F-D-315-SM
HW-22-17-F-D-320-SM
HW-22-17-F-D-265-SM
HW-22-17-F-D-335-SM
HW-22-17-F-D-275-SM
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
应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
提供汽车A系列产品