请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HW-04-09-T-D-339-SM
277
Bulk
1
0
堆叠高度
是的
HW-04-09-T-D-395-SM
HW-04-09-T-D-456-SM
HW-04-09-T-D-580-SM
HW-04-09-T-D-390-SM
层式
HW-04-09-T-D-393-SM
HW-04-09-T-D-400-SM
HW-04-09-T-D-250-SM
HW-04-09-T-D-397-SM
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
应用:应用于高温板加工过程,该过程中需要将板堆叠做抬高处理
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:弹性堆叠设计,使得这款产品可以改变接线柱高度并以.005" (0.13 mm)的变化幅度改变摆放姿态
针脚:通孔式
提供汽车A系列产品