请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HTSW-103-08-G-D-RA
311
Bulk
1
0
电镀
是的
HTSW-103-08-L-D-RA
299
HTSW-103-08-TM-D-RA
HTSW-103-08-T-D-RA
HTSW-103-08-LM-D-RA
HTSW-103-08-S-D-RA
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
应用:提供业内最大可选标准端子数量、接线柱长度和选项
端子系统:.025" (0.635 mm)方形接线柱
组装方向:垂直、直角
间距:.100"(2.54 mm)
特色:可用于绝大多数高温板处理
针脚:通孔式
提供汽车A系列产品