没准备好?没问题!
我们会将包含免费样品链接的完整规格套件直接发送到您的收件箱。
输入一个有效的邮箱地址
形式安全,无垃圾邮件。
本零件购买以 ...欲购买您想要的零件和数量,请从以下不同的包装选项中进行选择:
欲采购此数量 (...) 的零件 (...),请点击下方零件之一,将其添加到购物车:
可与1.60 (.062") 厚度的卡对接
可选焊接片,用于提高机械强度
0.60 mm间距差分对系统
符合SFF-TA-1002:x4 (1C)、 x8 (2C)、x16 (4C和4C+)
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
提供0.60 mm间距,可与高速电缆组件 (GC6) 对接
PCIe® 6.0/CXL® 3.1能力
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用