请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
HDAF-11-08.0-S-13-1
0
托盘
1
24
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
2.00 mm x 1.20 mm间距
应用对应能力来构建从20 mm到35 mm的高度
HD Mezz系Molex股份有限公司之商标
整合了导柱设计,用以在对接和拆拔的过程中将接触伤害最小化
与Molex HD Mezz阵列互配
引脚片敞开型设计
性能:高达9 GHz / 18 Gbps
表面焊接针脚,易于加工
多达299个I/O口