本零件购买以 ...欲购买您想要的零件和数量,请从以下不同的包装选项中进行选择:
欲采购此数量 (...) 的零件 (...),请点击下方零件之一,将其添加到购物车:
100 ohm差分信号路由
Edge Rate®端子针对信号完整性效能优化
标准金属闭锁系统
34 AWG EyeSpeed®超低偏斜双轴
0.60 mm(.024")间距
可与Generate® 0.60 mm间距插卡式插座 (HSEC6-DV) 对接
28、42和70位置可用
PCIe® 6.0/CXL® 3.1能力
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用