注册即可随时免费获得任何 零件号的物品!我们甚至还包邮。
请检查您的收件箱以获取详细信息。
没准备好?没问题!
我们会将包含免费样品链接的完整规格套件直接发送到您的收件箱。
输入一个有效的邮箱地址
形式安全,无垃圾邮件。
ESQ是一款加高通孔式插座料带,设计实现更大的板间距。最早的PC/104 连接器ESQ使用高留存、高性价比的Tiger Buy™端子提供可靠的连接,提供单排、双排和三排选项。
本零件购买以 ...欲购买您想要的零件和数量,请从以下不同的包装选项中进行选择:
欲采购此数量 (...) 的零件 (...),请点击下方零件之一,将其添加到购物车:
应用:单排、双排和三排配置,针脚可达108个
端子系统:Tiger Buy™
组装方向:垂直
间距:.100"(2.54 mm)
特色:标准和低插入力端子,.025" (0.635 mm)方形尾部,适用于PC/104™
针脚:通孔式