ERM8-040-09.0-S-DV-TR

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚 RoHS标识 设置标识 产品规格

ERM8-040-09.0-S-DV-TR

0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚 RoHS标识 设置标识
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
  • 闭锁、差分对和扩展导柱选项

  • 提供360º带护罩 (ERM8-S)

  • SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息

  • 针位数:最多可达200个

  • 堆叠高度:7 mm-18 mm

  • 可提供Final Inch®分路区域数据

  • 耐用型Edge Rate®端子

  • 光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命

  • 1.5 mm端子滑动范围

  • 56 Gbps PAM4性能

  • 多达1,000次的高对接次数

  • 提供汽车A系列产品

技术配套元件

形式安全,无垃圾邮件。

. .
.
.
. .
.