请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
ERM8-010-05.0-L-DV-EGP-TR
0
带式和卷盘
1
225
封装
不支持
ERM8-010-05.0-STL-DV-EGP-FR
Bulk
电镀
ERM8-010-05.0-S-DV-EGP-FR
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
堆叠高度:7、9、12和16 mm
360º金属防护罩,可降低EMI
提供扩展导柱
多达1,000次的高对接次数
56 Gbps PAM4性能
耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化
1.5 mm端子滑动范围
单端或差分信号路由
针位:20-60