请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:ERM8-075-08.0-L-DV-TR 0.80 mm Edge Rate®耐用型高速针脚,边缘安装
ERF8-075-07.0-L-DV-TR
124
带式和卷盘
1
300
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
提供扩展导柱
360º金属防护罩,可降低EMI
多达1,000次的高对接次数
56 Gbps PAM4性能
耐用型Edge Rate®端子针对信号完整性性能优化
1.5 mm端子滑动范围
针位:20-60
堆叠高度:7、9、12和16 mm