请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
单击此处查看此产品的当前交货时间。
ERF8-049-07.0-S-DV-EGP-TR
0
带式和卷盘
1
300
封装
不支持
ERF8-049-07.0-L-DV-EGP-FR
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
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
1.5 mm端子滑动范围
56 Gbps PAM4性能
多达1,000次的高对接次数
SET合格产品:请访问samtec.com/SETl'j有关严苛环境测试的详细信息
针位数:最多可达200个
堆叠高度:7 mm-18 mm
可提供Final Inch®分路区域数据
提供360º带护罩 (ERF8-S)
闭锁和扩展导柱选项
提供汽车A系列产品