请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:ERM5-030-02.0-L-DV-P-TR 0.50 mm Razor Beam™高速无极性针脚/插座料带
ERF5-030-05.0-L-DV-K-FR
0
带式和卷盘
525
封装
不支持
ERF5-030-05.0-S-DV-K-TR
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
耐用型Edge Rate®端子
光滑而宽大的抛光接触面可延长磨损寿命
28 Gbps性能
1 mm端子滑动范围
多达250次的高对接次数
针位数:最多可达150个
堆叠高度:7.00 mm-12.00 mm
可提供Final Inch®分路区域数据