本零件购买以 ...欲购买您想要的零件和数量,请从以下不同的包装选项中进行选择:
欲采购此数量 (...) 的零件 (...),请点击下方零件之一,将其添加到购物车:
全屏蔽外壳,提供EMI保护
单端口外壳设计用于ExaMAX®直角板连接器(EBTM-RA),支持64 Gbps PAM4 (32 Gbps NRZ)应用, 支持PCIe® 6.0/CXL® 3.1
采用交错差分对设计的独立信号晶片;24-72对(板连接器)和16-96对(电缆组件)
每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰