本零件购买以 ...欲购买您想要的零件和数量,请从以下不同的包装选项中进行选择:
欲采购此数量 (...) 的零件 (...),请点击下方零件之一,将其添加到购物车:
全屏蔽外部电缆和外壳,用于EMI保护
支持64 Gbps PAM4(32 Gbps NRZ)应用
PCIe® 6.0/CXL® 3.1能力
采用交错差分对设计的独立信号晶片;24-72对(板连接器)和16-96对(电缆组件)
耐用型拉闩,用于对接/拆拔
30和34 AWG Eye Speed®超低偏斜双芯电缆
每块信号晶片上均有单片压纹接地结构以减少串扰