请登录查看客户特定价格。或者,您可以直接联系联系支持。 尚未拥有账户?立即创建
查看对接产品:TMM-138-06-F-D-SM轻薄型 Tiger Eye™插头料带,2.00 mm间距
单击此处查看此产品的当前交货时间。
CLT-138-02-L-D-BE
263
Tube
1
7
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
特色:顶部和底部直通式选项
针脚:通孔式、表面安装
高达8 Gbps的性能
组装方向:垂直
端子系统:Tiger Claw™
应用:双排可达100个端子
提供汽车A系列产品